라미네이팅된 구리 바

주문 번호: SV 3568005

고순도 전해구리 F20의 CU 구릴, 길이: 2000 mm/바

주문 번호:
SV 3568005
재료
Cu-미늘살 그릴: 고순도 전기 구리 F20
절연: 고강도 비닐 화합물, 370% 확장, 온도: -30°C ~ +105°C, UL-94 V0에 준하는 화재 방지 등급, 절연 강도: 20kV/mm
길이
2,000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
350 A
Rated current for temperature increase 30 K
265 A
Rated current for temperature increase 70 K
415 A
참고 사항
구성 = 구리 조각 수 x 구리 조각 폭 x 구리 조각 두께
필요로 하는 길이로 절단 가능
주위 온도와 상승 온도의 합으로 적층 구리바의 도체 온도 도출. 예 : 3565.005 에 180A 를 가함 . 온도가 30K 상승 . 주변 온도가 35 °C 이면 도체 온도는 35 °C + 30 K = 65 °C 가 됨.
적층 평면 구리 버전
미늘살 그릴 개수: 6
미늘살 그릴 폭: 15.5 mm
미늘살 그릴 두께: 0.8 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.616 kg
총 무게
1.816 kg
구리 함랑(kg/개)
1.33
관세 번호
85446010
EAN
4028177666740
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
제품 설명
SV Laminated copper bar, WH: 15,5x4,8 mm, L: 2000 mm
인증
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram