연결 블록

주문 번호: SV 9342321

적층 구리바와 원형 도체 연결용 12 x 5부터 30 x 10mm까지 버스바 및 PLS 800/1600에 적합.

주문 번호:
SV 9342321
제품 설명
12 x 5부터 30 x 10 까지 버스바 및 PLS 800/1600에 적합.
재료
천공 섹션: 폴리아미드
커버: ABS
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
제공 범위
커버가 있는 터미널 3개
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 5mm(폭 x 높이)
65 x 27 mm
적층 구리바용 클램핑 공간, 바 두께 10mm(폭 x 높이)
65 x 22 mm
케이블 출력부
상단/하단
정격 전류최대
1,600 A
전기 사양 UL(SCCR)
65kA - 480V, 회로 차단기 최대 1200A, DIVQ/7
65kA - 600V, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7
참고 사항
과전압 카테고리 III의 경우 1000V(AC)의 정격 작동 전압에 도달함.
2극 버스바 시스템(SV 9340.040)에 터미널을 사용한 경우 PE-버스바에 연결하기 위해 터미널을 180° 회전시켜야 합니다.
치수
폭: 85 mm
높이: 88 mm
포장 단위
3 개
순 중량
2.1 kg
총 무게
2.197 kg
구리 함랑(kg/개)
0.136
관세 번호
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Connection block, 1600 A, 690 V, 1-pole, cable outet top/bottom, clamping area WH: 65x22/27 mm
인증
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
Short-circuit resistance diagram
상세 기술 내역