플라스틱 인클로저 AX 모니터링 창 없음

주문 번호: AX 1480000

AX 플라스틱 인클로저는 요구 사항이 까다로운 분야에서 사용하기에 이상적. 인클로저의 수많은 장착 러그는 예컨대 섹션과 레일로 25mm 피치 패턴의 맞춤형 내부 설치를 제공함.

벽면 고정 홀더 AX 플라스틱용

폴 클램프 AX, KX, AX 플라스틱, AX IT, CS 벽면 장착형 인클로저용

범용 브래킷 AX 플라스틱용, 플라스틱 Ex 인클로저

AX 미니 간편 손잡이

도어 스토퍼 AX 플라스틱용, 플라스틱 Ex 인클로저

LED 시스템 조명

도어 열림 감지 스위치 LED 시스템 조명용

내부 설치용 나사 AX 플라스틱용

주문 번호:
AX 1480000
버전
모니터링 창 없음
재료
인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK
도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
무할로겐
표면 처리
인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035와 유사
제공 범위
경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저, 3mm 이중 걸림 잠금장치
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링
참고 사항
자외선(햇빛)과 비에 장기간 노출되는 환경에서 사용할 경우 표면의 시각적 손상을 방지하기 위해 표면을 폴리우레탄 페인트로 도장할 것을 권장합니다. 가격 및 배송 시간은 문의 바람.
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
유형 12
보호 등급
II(1000V AC)
IK 코드
IK09
치수
폭: 800 mm
높이: 1,000 mm
깊이: 300 mm
장착 플레이트 재료 두께
3 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
705 mm x 925 mm
도어 열림각
130°
잠금 장치 개수
3
기본 재료
플라스틱
표준
UL 746C F1 실외 등급 충족
조립 설명서
인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함
범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음(예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션)
포장 단위
1 개
순 중량
38.2 kg
총 무게
38.68 kg
관세 번호
94037000
EAN
4028177007086
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
AX 플라스틱 인클로저, WHD: 800x1000x300mm, 모니터링 창 미포함
인증
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
인증서
Negative Certificate
보호 등급
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Additional instructions
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역