VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 스테인리스 스틸

주문 번호: SE 5854600

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면 패널과 도어가 있는 스테인리스 스틸 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 화환 가능. 600 ~ 1200 mm 폭의 인클로저. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨.

주문 번호:
SE 5854600
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
하우징, 도어 및 후면 패널: 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
글랜드 플레이트: 코팅 처리하지 않음
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
후면 패널, 제거 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수
폭: 1,000 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
899 mm x 1,696 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 2
유형 3
Type 3R
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400 사용을 권장.
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
133 kg
총 무게
140.4 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1000x1800x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역