- 주문 번호:
- CP 6214500
- 제품 설명
- 용접 처리 콘솔 대안의 스탠드 받침, 일체형. 중하중 설치 장치용.
- 재료
- 강철
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3.2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- 부하 용량(정적 하중)
- 80 kg
- 치수
- 높이: 1,150 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 34.2 kg
- 총 무게
- 36 kg
- 관세 번호
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604