틸트 커플링 서포트 암 시스템 CP 60용

주문 번호: CP 6206350

서포트 암/스탠드 시스템에 두 인클로저를 조립하기 위한 용도.

주문 번호:
CP 6206350
제품 설명
서포트 암/스탠드 시스템에 두 인클로저를 조립하기 위한 용도.
장점
모니터 하우징과 키보드 하우징의 인체공학적 조정
마찰 브레이크를 통해 원하는 위치를 간단한 무단계식으로 조정
재료
알루미늄 주물
표면 처리
텍스처 도장
색상
틸트 커플링: RAL 7035
커버: RAL 7024
제공 범위
실링 및 조립 부품 포함
포장 단위
1 개
순 중량
5.72 kg
총 무게
6.72 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP tilt coupler, for VX, SE
문서화
Info sheet
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역