- 품목 번호:
- CP 6510.340
- 제품 설명
- 서포트 암 전면에 있는 조절 스크루를 사용하여 필요에 따라 키가 크거나 작은 운영자용으로 그리고 좌식 및 입식 작업장용으로 조절 영역을 최대 800mm까지 조절할 수 있으므로 향상된 인체 공학을 제공함. 내장된 케이블 라우팅에 액세스할 수 있도록 플라스틱 외피를 벗겨낼 수 있음.
- 장점
- 서포트 암 후면에 있는 조절 스크류를 사용하면 압축 스프링을 인클로저 중량에 정확하게 맞출 수 있음
- 압축 스프링이 부러질 경우에도 서포트 암의 위치는 유지되기 때문에 기능에 문제가 발생하지 않음
- 장착된 인클로저의 틸트 각도는 어떤 높이에서도 동일
- DVI, VGA와 같은 커넥터가 있는 케이블을 문제 없이 설치할 수 있음
- 3단계 잠금장치 내장
- 색상
- RAL 9006
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 1,090 mm
- 설치 옵션
- 18 x 39mm 케이블 인입을 위한 최대 단면적
- 인입 가능한 케이블의 최대 개수 3x Ø 7mm 및 2x Ø 8.5mm
- 주문 번호 관련 참고 사항
- 중량 범위에는 구성품이 장착된 인클로저 및 수직 서포트 섹션도 포함됩니다.
- 치수
- 길이: 1,090 mm
- 지지 하중
- 20 kg...40 kg
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 18.257 kg
- 총 무게
- 19.218 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
-
CP Support arm, height-adjustable, for support arm system CP 120, L: 1090 mm, for weight range 20-40 kg