어댑터 Ø 130mm 서포트 암 연결부를 120 x 65mm에 연결

주문 번호: CP 6212500

120 x 65mm 서포트 암 컷아웃 및 연결 콘솔 VESA 75/100이 있는 운영 하우징의 장착을 위한 용도

주문 번호:
CP 6212500
버전
120 x 65mm 서포트 암 컷아웃 및 연결 콘솔 VESA 75/100이 있는 운영 하우징의 장착을 위한 용도:
커플링 CP 120, 6212.300
장착 브래킷 CP 120, 6212.320
90° 앵글 커플링, CP 120, 6212.380
돌출 회전부가 있는 피봇(6206.850)
기계 통합형 설치를 위한 피봇(6206.870)
재료
알루미늄 주물
색상
RAL 7035
제공 범위
실링 포함
조립 부품
Rifid y/n
있음
치수
높이: 40 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.5 kg
총 무게
0.552 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177684218
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Adaptor CP 120/60, from support arm connection Ø 130 mm to 120 x 65 mm
설명
제조사 인증
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역