- 주문 번호:
- CP 6212300
- 제품 설명
- 서포트 암 시스템 120의 수직 부분에 인클로저를 회전 가능하게 고정하기 위해 사용
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 실링 포함
그러브 스크루
서포트 섹션 고정 장치용 직결 스크루 - 회전 가능/틸트 가능
- 있음
- Rotation angle/swivel area
- 약 310°, 클램핑 레버로 고정 가능
- 함께 제공된 그러브 스크루를 사용하여 회전각을 제한할 수 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.913 kg
- 총 무게
- 2.08 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Coupling CP 120, for support arm connection Ø 130 mm
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- Further instructions