서포트 섹션 CP 120 개방형

주문 번호: CP 6212110

스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 요하는 어떤 길이로도 절단 가능, 별도의 나사산이 필요 없음. 커버 섹션을 통해 손쉬운 서비스 액세스와 커넥터가 있는 사전 조립된 케이블링을 위한 개방형 케이블 덕트. 높은 내하 중력에 적합한 X형 프레임, 대형 케이블 가이드 채널. 상부 채널은 DVI 또는 VGA와 같이 대형 커넥터가 있는 케이블 라우팅용으로 적합하며 시스템 전체에 대입하여 사용할 수 있음.

주문 번호:
CP 6212110
제품 설명
스크루 채널에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 원하는 길이로 절단 가능, 별도의 나사산 필요 없음. 손쉬운 서비스 액세스와 커넥터가 달린 사전 조립된 케이블을 위한 개방형 케이블 덕트로 커버 섹션을 통해 잠금 가능. 더 높은 내하중력과 대형 케이블 라우팅 채널을 위한 X자 형태의 프로파일링. 상부 채널은 DVI 또는 VGA 등과 같이 대형 커넥터가 있는 케이블 라우팅용으로 적합하며 시스템 전체에 적용해 사용할 수 있음.
재료
서포트 섹션: 압출 성형 알루미늄 섹션
커버: 플라스틱
색상
서포트 섹션: RAL 7035
커버: RAL 7024
제공 범위
서포트 섹션
탈착형 덮개
길이
1,000 mm
치수
폭: 75 mm
높이: 120 mm
길이: 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.997 kg
총 무게
9.471 kg
관세 번호
76042100
EAN
4028177683976
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Support section CP 120, open, L: 1000 mm
설명
제조사 인증
문서화
Further instructions
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그