- 주문 번호:
- CP 6501110
- 재료
- 알루미늄 주물
- 표면 처리
- 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7024
- Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.56 kg
- 총 무게
- 0.68 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Wall/base mounting bracket CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서