- 주문 번호:
- CP 6665000
- 버전
- 후면, M8 나사산
- 사용 영역
- 다음의 장착을 위한 천공 포함
- 베이스 장착 브래킷, 회전, CP 40, 스테인리스 스틸(6663.500), 4개의 스크루 있음
- 벽면/베이스 장착 브래킷, 고정, CP 40, 스테인리스 스틸(6663.000), 4개의 스크루와 너트 있음
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP 66
- DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP X9
- Rifid y/n
- 있음
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.237 kg
- 총 무게
- 1.44 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 제품 설명
- CP Wall console CP 40, rear mounting, stainless steel, 1.4301
- 설명
- 제조사 인증
- 문서화
- 사용 설명서