벽면 콘솔 CP 40, 스테인리스 스틸

주문 번호: CP 6665500

주문 번호:
CP 6665500
버전
전면 고정대, Ø 9mm 드릴 구멍
사용 영역
다음의 장착을 위한 천공 포함
베이스 장착 브래킷, 회전, CP 40, 스테인리스 스틸(6663.500), 4개의 스크루 있음
벽면/베이스 장착 브래킷, 고정, CP 40, 스테인리스 스틸(6663.000), 4개의 스크루와 너트 있음
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP 66
DIN EN 60529(2014-09)에 준하는 IP X9
Rifid y/n
있음
포장 단위
1 개
순 중량
1.6 kg
총 무게
1.755 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177184725
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Wall console CP 40, front mounting, stainless steel, 1.4301
설명
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역