연결 플레이트 보강 플레이트 포함

주문 번호: CP 6212540

커맨드 패널을 서포트 암/스탠드 받침에 간편하게 걸기 위한 용도.

주문 번호:
CP 6212540
버전
아래 구성품을 장착하기 위한 용도:
전면 패널 폭 247mm 이상 그리고 설치 깊이 152mm 이상의 컴포트 패널
전면 패널 폭 220mm 이상 그리고 설치 깊이 150mm 이상의 옵티패널
설치 깊이 135mm 이상의 강판
서포트 암 시스템 구성품에 장착하기 위한 용도
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 고정 장치 CP 60/120, 6206.320, 6212.320
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 커플링 CP 60/120/180, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 90° 앵글 커플링 CP 60/120, CP 6206.380, 6212.380
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 ±10° 틸트 어댑터 CP 60/120, CP 6206.400
Ø 130mm 서포트 암 연결부용 ±45° 틸트 어댑터 CP 60/120, CP 6206.400
장점
커맨드 패널을 서포트 암/스탠드 받침에 간편하게 걸기 위한 용도
케이블 인입을 위해 더 많은 공간 확보
재료
연결 플레이트: 알루미늄 주물
보강 플레이트: 강판, 6mm
색상
RAL 7035
제공 범위
보강 플레이트
실링
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
1.3 kg
총 무게
1.604 kg
관세 번호
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
제품 설명
CP Connection plates, with reinforced plate CP 120/60, for support arm connection Ø 130 mm
설명
제조사 인증
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역