글랜드 플레이트 KX용

주문 번호: KX 5051405

셀프 태핑 나사

주문 번호:
KX 5051405
재료
강판
제공 범위
글랜드 플레이트
실링 프레임
치수
폭: 220 mm
깊이: 90 mm
포장 단위
2 개
순 중량
0.44 kg
총 무게
0.444 kg
관세 번호
73079100
EAN
4028177960534
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
인증
UL + C-UL - FTTA