장착 볼트 일체형 베이스/주추 및 고정형 베이스/주추용

주문 번호: SZ 2819000

측면 베이스/주추 트림 패널 장착용. 조임이 가능한 체결 볼트를 이용하여 케이블 클램프 레일을 설치할 수 있음. 맞변 거리 19mm의 육각 스패너로 조임.

주문 번호:
SZ 2819000
제품 설명
측면 베이스/주추 트림 패널 장착용. 조임이 가능한 체결 볼트를 이용하여 케이블 클램프 레일을 설치할 수 있음. 맞변 거리 19mm의 육각 스패너로 조임.
재료
육모강
표면 처리
아연도금
적합한 베이스-트림패널 높이
= 100 mm
포장 단위
10 개
순 중량
1.83 kg
총 무게
2.049 kg
관세 번호
73181535
EAN
4028177032873
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ Fastening bolts for TS base/plinth, base/plinth, complete and base/plinth, stationary
문서화
Info sheet