- 주문 번호:
- DK 7561500
- 제품 설명
- 베이스 구성품에서 트림 패널을 커버링하기 위해 사용합니다. 마운팅 프레임은 필터 매트 뒤의 베이스 트림 패널로 밀어 넣습니다. DIN EN 779에 준하는 필터 등급 G3.
- 제공 범위
- 장착 프레임 포함
- 적합한:
- 폭: 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.23 kg
- 총 무게
- 0.3 kg
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177221284
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
-
DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 600 mm