액세서리 베이스 인클로저 베이스용 액세서리는 베이스 설치뿐만 아니라 인클로저 운반이나 고정을 위한 유연한 옵션을 제공함. 수평 조절 다리, 바퀴 및 운반용 액세서리, 베이스 플레이트, 시스템 파티션, 전복 방지 및 고정 구성요소. 베이스 수평 조절 다리 바닥이 고르지 못할 때 높이 차이를 보정하기 위해 수평 조절 다리를 사용. 다양한 재질과 버전의 서로 다른 인클로저 시스템용 제품으로 이동 베이스 캐스터 인클로저, IT 랙, 콘솔 시스템, 산업용 워크스테이션 및 개방형 데이터 랙 프레임의 이동식 사용을 위한 용도 제품으로 이동 베이스 베이스 장착 일부 TS IT 네트워크 및 서버 인클로저에 개방형 베이스가 있음. 추후에 글랜드 플레이트를 삽입하는 경우, 베이스 장착 모듈이 필요함 제품으로 이동 베이스 글랜드 플레이트 글랜드 플레이트, 베이스 개구부 밀봉 및 케이블 인입을 위한 DK-TS용 제품으로 이동 베이스 압력 보정 마개 특히 변화하는 기후 조건(예: 옥외 설치 시)에 노출되는 하우징을 위한 실링 (Sealing) 필름이 있는 폴리아미드 또는 스테인리스 스틸 재질의 압력 보정 마개. 제품으로 이동 베이스 응축물 배출관 내부 응축물을 안전하게 배출하고 외부의 살수로부터 보호(미로 효과)하기 위한 응축물 배출관 제품으로 이동 베이스 시스템 분할 VX용 인클로저 폭을 두 영역으로 분할. 이렇게 해서 예를 들어 폭 1200mm 인클로저에 장착 플레이트, 케이블 클램프 레일 또는 폭 600mm 인클로저의 스윙 프레임을 설치할 수 있음. 제품으로 이동 베이스 가로 받침대 VX, TS, VX SE, CM, PC, IW, 칠러 Blue e+용 안정성을 높이기 위해 가로 받침대는 인클로저의 바닥 프레임보다 앞뒤로 138mm 더 튀어나와 있습니다. 제품으로 이동