글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능 VX IT용

주문 번호: VX 5301330

베이스의 폐쇄를 위한 용도.

주문 번호:
VX 5301330
제품 설명
베이스의 폐쇄를 위한 용도.
장점
인클로저 패시브 통풍 지원을 위한 큰 천공형 섹션
위에서 삽입하여 필터 매트를 간단하게 교체
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능
필터 매트
조립 부품
조립 설명서
VX IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
글랜드 플레이트 모듈은 237.5mm 깊이의 다른 베이스 모듈과 교환하여 결합 가능
치수
깊이: 237.5 mm
적합한:
인클로저 유형: VX IT
폭: = 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.44 kg
총 무게
1.64 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177950825
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel
문서화
Info sheet