케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

주문 번호: DK 7825381

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS-IT, SE 케이블 인입을 위한 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

주문 번호:
DK 7825381
제품 설명
간단하고 기밀하게 케이블을 인입하기 위한 용도.
재료
모듈 플레이트: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
표면 처리
아연도금
참고 사항
TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수
깊이: 237.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
폭: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.75 kg
총 무게
1.78 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
7.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177233355
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK 글랜드 플레이트 모듈, 브러시가 있는 케이블 인입용, 깊이: 237.5mm, 인클로저 폭: 800mm, TS, TS IT, SE, TX CableNet용, 강판, 아연도금