글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

주문 번호: DK 7825380

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS IT, SE의 통풍, 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

주문 번호:
DK 7825380
제품 설명
인클로저 수동 통풍을 위한 큰 천공형 섹션.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
필터 매트 및 벨크로 밴드 포함
참고 사항
TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수
깊이: 237.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
SE
TX CableNet
폭: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.95 kg
총 무게
2.26 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
8.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK 글랜드 플레이트 모듈, 통풍형, 깊이: 237.5mm, 인클로저 폭: 800mm, TS, TS IT, SE, TX CableNet용, 강판, 아연도금
문서화
Info sheet