케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS, TS IT, VX SE용

주문 번호: DK 7825388

DK-TS 케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈, 네트워크 인클로저의 바닥 프레임에 사용하기 위한 용도 같은 깊이의 기존 글랜드 플레이트로 교체 시 사용

주문 번호:
DK 7825388
버전
케이블 클램프용 고무 스트립을 이용해 측면으로 케이블을 인입하기 위한 버전
제품 설명
양측면에 조절 가능한 개구부 및 케이블 클램프용 고무 스트립이 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 분할형 버전을 이용하여 베이스 모듈을 추가 설치할 수 있음.
재료
강판
실링: 폴리우레탄 폼, UL 94-HF1
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
클립 포함
참고 사항
TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수
깊이: 237.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS IT
폭: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.42 kg
총 무게
2.62 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177597679
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Gland plate module, For W: 800 mm, For side cable entry
문서화
Info sheet