- 품목 번호:
- VX 8620.901
- 제품 설명
- 인클로저 폭을 두 영역으로 분할. 이렇게 해서 예를 들어 폭 1200mm 인클로저에 장착 플레이트, 케이블 클램프 레일 또는 폭 600mm 인클로저의 스윙 프레임을 설치할 수 있음.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 깊이: = 600 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 3 kg
- 총 무게
- 3.04 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- VX 시스템 분할, 깊이: 600mm