모듈 플레이트 케이블 인입용

주문 번호: SZ 8609170

사전 조립된 케이블 인입용. 발포고무 케이블 클램프 스트립이 삽입되어 있는 조절 가능한 앵글 브래킷 덕분에 기밀하고 단단한 인입이 가능함. 케이블을 고정하기 위한 고정 상태의 천공 브래킷임.

주문 번호:
SZ 8609170
버전
케이블 인입용
제품 설명
사전 조립된 케이블 인입용. 발포고무 케이블 클램프 스트립이 삽입되어 있는 조절 가능한 앵글 브래킷 덕분에 기밀하고 단단한 인입이 가능함. 케이블을 고정하기 위한 고정 상태의 천공 브래킷임.
재료
강판, 2mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
실링 및 조립 부품 포함
포장 단위
1 개
순 중량
0.9 kg
총 무게
1.141 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
5.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
TS Module panel, for cable entry
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역