TS 아이솔레이터 도어 커버(미국 버전)

주문 번호: TS 8950050

USA 규정에 따른 열반 인클로저 조합의 UL 규격 안전 잠금장치. 아이솔레이터 도어 커버는 작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족.

주문 번호:
TS 8950050
제품 설명
마스터 스위치용 작동 레버와 함께 사용되는 경우에 한하여, USA 규정에 따른 인클로저 및 열반 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함:
장점
작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족.
폭 125mm의 컴팩트 디자인, 인클로저의 왼쪽 또는 오른쪽에 선택적으로 모두 고정 가능. 이 커버가 있는 모든 1 도어형 표준 TS 8 인클로저를 아이솔레이터 도어 인클로저로 구성할 수 있음. 인클로저의 전체 설치면은 그대로 유지.
통합형 TS 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저 장착면의 폭이 약 100mm 정도 증가할 수 있음.
관형 도어 프레임이 있는 1도어형 인클로저에만 커버를 조립할 수 있음.
다양한 높이에서 장착하기 위한 전면의 작동 레버용 컷아웃 2개
사용 영역
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA 유형 1과 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA, 유형 4x용
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA, 유형 12용
통합형 회로 차단기 3VL UL용 보덴 와이어가 있는 운영 매커니즘(Max-Flex 구동장치)의 Siemens 액추에이터:
3VA9978-0CH72, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색(Max-Flex 일체형 세트 3VA9..8-0CK12의 제공 범위에서도)
3VA9978-0CH82, 강철 크롬 도금, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
3VA9978-0CH74, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 검은색/검은색
3VL9600-3JP61, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 검은색/검은색
통합형 회로 차단기 3VL UL용 보덴 와이어가 있는 운영 매커니즘(Max-Flex 구동장치)의 Siemens 액추에이터:
3VL9600-3JP01, 플라스틱, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/녹색(Max-Flex 일체형 세트 3VL9.00-3JM01의 제공 범위에서도)
3VL9600-3JP21, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
3VL9600-3JP41, 강철 크롬 도금, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
3VL9600-3JP61, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 검은색/검은색
기중 회로 차단기 SENTRON 시리즈(ED, FD, LD, JD 등)용 보덴 와이어가 있는 운영 메커니즘(Max-Flex 구동장치)의 Siemens 액추에이터, 미국 주문번호: FHOH, 강철 에폭시 코팅, 인쇄 켜짐/꺼짐 빨간색/검은색
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 12
참고 사항
아이솔레이터 도어 커버 앞 인클로저는 1도어형이어야 함
치수
폭: 119.5 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
18 kg
총 무게
19 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177693012
ETIM 9
EC000712
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
TS TS isolator door cover (US version), WHD: 119.5x2000x500 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Product presentations
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역