- 주문 번호:
- VX 8617506
- 장점
- 열반 위치 둘레에 장착 가능
- 다양하게 배치 가능, 따라서 설치 장치와 충돌 방지
- 간단하게 나사를 체결하고 열반 퀵 클램프를 삽입한 후 인클로저를 조여서 고정
- 케이블 덕트 장착을 위한 경우처럼 열반 결합된 인클로저 사이의 추가 장착 레벨
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.6 kg
- 총 무게
- 0.705 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 제품 설명
- VX Quick-fit baying clamps
- 문서화
- 사용 설명서