- 주문 번호:
- SZ 4540000
- 제품 설명
- 열반 인클로저를 크레인으로 운반할 때 견인력을 최적으로 배분하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 2.58 kg
- 총 무게
- 2.76 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 10.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ 콤비 앵글