열반 키트 TE/TE용

주문 번호: TE 7888640

개별 인클로저를 측면으로 열반하기 위한 용도

주문 번호:
TE 7888640
제품 설명
개별 인클로저를 측면으로 열반하기 위한 용도. 인클로저는 베이스 프레임과 루프 프레임 사이에 연결됨.
장점
TE 8000 인클로저가 TE 7000 인클로저에 열반되는 것을 지원
재료
강판, 분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 55 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.336 kg
총 무게
0.34 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177810136
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
TE Baying kit, For connecting individual TE network enclosures, into bayed suites at the sides, For TE 8000/TE 8000, For TE 7000/TE 8000
문서화
Info sheet