- 주문 번호:
- AX 1594010
- 제품 설명
- 스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 조립 부품
- 벽까지의 거리
- 10 mm
- 참고 사항
- 보호 등급과 위생상의 이유로 스테인리스 스틸 인클로저에는 벽면 장착 브래킷용 천공이 없음.
- 적합한:
- 인클로저 유형: AX 스테인리스 스틸
KX 스테인리스 스틸 - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.12 kg
- 총 무게
- 0.152 kg
- 관세 번호
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ 벽면 장착 브래킷, AX 및 KX 스테인리스 스틸용, 벽면과의 간격: 10mm
- 인증
- UL + C-UL - FTTA
- 문서화
- Load brochure
- 사용 설명서