벽면 고정 홀더 AX 스테인리스 스틸용, KX 스테인리스 스틸용

주문 번호: SZ 2433510

스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SZ 2433510
제품 설명
스테인리스 스틸 인클로저 AX 및 KX를 고정하기 위한 용도.
장점
벽면에 사전 조립된 스크루에 벽면 장착 브래킷을 간단하게 걸기
다양한 장착 위치를 통해 벽면 장착을 현장 조건에 맞게 최적으로 조정할 수 있음
필요한 경우 매끄러운 커버 캡이 있는 홀더가 있을 수 있음
재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
제공 범위
벽면 고정 홀더
커버 캡
조립 부품
벽까지의 거리
20 mm
참고 사항
보호 등급과 위생상의 이유로 스테인리스 스틸 인클로저에는 벽면 장착 브래킷용 천공이 없음.
적합한:
인클로저 유형: AX 스테인리스 스틸
KX 스테인리스 스틸
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
포장 단위
4 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.428 kg
관세 번호
83025000
EAN
4028177938151
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ 벽면 장착 브래킷, AX 및 KX 스테인리스 스틸 1.4404용, 벽면과의 간격: 15mm
인증
UL + C-UL - FTTA
문서화
Load brochure
사용 설명서