범용 조명 통합 움직임 감지기 장착

주문 번호: SZ 4155110

절연 플라스틱 하우징에 모션 센서 포함, 공급 전압 110 - 240 V AC 50/60 Hz의 인클로저 조명.

주문 번호:
SZ 4155110
제품 설명
높은 광출력의 콤팩트 형광관 18W
장점
간단하고 신속한 조립
재료
플라스틱
제공 범위
범용 조명
통합형 움직임 경보기
조명등
조명등 커버
조립 부품
정격 출력
18 W
Ballast
광역 전자안정기
연결 옵션
커넥터를 통한 입중계
직통 배선(조명등 열 설치)
Integrated motion sensor
있음
조명등
콤팩트-형광 램프, 베이스 2G11
보호 등급
I (보호 도체)
스위치(유형)
통합형, ON/OFF/움직임 감지 경보기-작동
Light cover
있음
조명 조립 방식
스크류로 고정
위상 측 위상 정격 충격 내전압
2500V AC
정격 절연 전압
250V AC
설치 옵션
루프 프레임의 TS 수평 섹션: 직접 설치
TS, SE 수직 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
루프 프레임의 전면 및 후면 SE 섹션: TS 어댑터 브래킷 사용
루프 프레임의 측면 SE 섹션: 직접 설치
AE, CM, TP: 범용 브래킷 사용
AE: 내부 설치용 레일 사용
치수
폭: 345 mm
높이: 95 mm
깊이: 55 mm
작동 온도 범위
-15 °C...45 °C
콘센트
1 x D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
저장 온도 범위
-20 °C...70 °C
정격 작동 전압
110V ~ 240V, 1~, 50Hz/60Hz
소켓 버전
D, 접지 핀(유형 F, CEE 7/3)
포장 단위
1 개
순 중량
0.714 kg
총 무게
0.92 kg
관세 번호
94054990
EAN
4028177679832
ECLASS 8.0
27189241
제품 설명
SZ Universal light, WHD: 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, with integral motion detector, with earthing-pin socket, VDE
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서