- 주문 번호:
- SZ 2500114
- 버전
- 콘센트 미포함
- 장점
- 전체 인클로저에 걸친 최적의 조명
- 클립, 스크루, 자기식 고정 중 선택 가능
- 각 적용 사례에 적합한 구성
- 버전
- 콘센트 미포함
- 재료
- 조명 몸체: 압출 성형 알루미늄
조명 커버: 폴리카보네이트
조명 종단: PC-ABS
- 색상
- 인클로저: RAL 7016
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- 정격 출력
- 7 W
- 연결 옵션
- 입중계, 2극
- 직통 와이어링, 2극
- 도어 열림 감지 스위치
- 보호 등급
- II(절연 상태)
- 조명 조립 방식
- 스크류로 고정
- 클립 고정
- 자기식 고정(부품)
- 설치 옵션
- 콤팩트 인클로저를 설치하려면 내부 장착 레일 AX 및 장착 브래킷이 필요함
- 25mm 피치 패턴이 있는 인클로저 섹션에 바로
- 발광 플럭스
- 600 lm
- 조명 색상
- 4000 K ( 백색 )
- 참고 사항
- 연결 액세서리 별도 주문
- 치수
- 폭: 337 mm
높이: 55 mm
깊이: 23 mm
- 작동 온도 범위
- -20 °C...55 °C
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.36 kg
- 총 무게
- 0.362 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.4
- 관세 번호
- 94054990
- EAN
- 4028177920545
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 제품 설명
-
SZ LED 시스템 조명, 600 Lumen, 길이: 337mm, 100-230V, UL