- 주문 번호:
- SZ 4315200
- 버전
- 직통 배선/연결 구성품 SZ 2507.500을 통한 입중계(소켓 및 커넥터 있음)
- 길이
- 1,000 mm
- 치수
- 길이: 1,000 mm
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.625 kg
- 총 무게
- 0.648 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- SZ Connection cable, for through-wiring/power supply, via connection component 2507.500, with socket and connector, L: 1000 mm
- 설명
- 적합성 인증 UK