연결 케이블

주문 번호: SZ 4315400

전원 공급 및 직통 배선

주문 번호:
SZ 4315400
버전
직통 배선/연결 구성품 SZ 2507.500을 통한 입중계(소켓 및 커넥터 있음)
길이
600 mm
치수
길이: 600 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.39 kg
총 무게
0.449 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177152878
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
제품 설명
SZ Connection cable, for through-wiring/power supply, via connection component 2507.500, with socket and connector, L: 600 mm
설명
적합성 인증 UK