도어 열림 감지 스위치

주문 번호: SZ 4127010

설치 구성 부품 포함, 연결 케이블 포함 또는 미포함

주문 번호:
SZ 4127010
버전
연결 케이블 없음
참고 사항
도어 열림 감지 스위치 설치용 VX 장착 브래킷과 결합해서만 VX IT에 설치하기 위한 용도
위상 측 위상 정격 충격 내전압
6000V AC
정격 절연 전압
400V AC
설치 옵션
LED 시스템 조명용
통합 도어 열림 감지 스위치가 없는 표준 및 센서 조명등용
냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기용
전기적 연결
240V AC/6 A
125V AC/8 A
24V AC/6 A
24V DC/6 A
정격 작동 전압
400V
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 40
포장 단위
1 개
순 중량
0.068 kg
총 무게
0.076 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177497740
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
제품 설명
SZ Door-operated switch, with accessory for interior installation, without connection cable
인증
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서