- 주문 번호:
- SZ 4127210
- 버전
- 스윙 프레임용 토글 있음, 연결 케이블 없음
- 작동 원리
- 토글은 강판 도어의 관형 프레임이나 모니터링 도어용으로 제공 범위에 포함되어 있는 어댑터를 통해서 작동함.
- 참고 사항
- 도어 열림 감지 스위치 설치용 VX 장착 브래킷과 결합해서만 VX IT에 설치하기 위한 용도
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 6000V AC
- 정격 절연 전압
- 400V AC
- 설치 옵션
- 대형 스윙 프레임이 설치된 TS 인클로저용.
- 표준 및 센서 조명등용
- 전기적 연결
- 240V AC/6 A
125V AC/8 A
24V AC/6 A
24V DC/6 A
- 정격 작동 전압
- 400V
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 40
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.231 kg
- 총 무게
- 0.235 kg
- 관세 번호
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
-
SZ Door-operated switch, with toggle, without connection cable, UL