- 주문 번호:
- SZ 2507500
- 제품 설명
- 중산모형 레일 위에 스냅식으로 끼울 수 있는 연결 구성품
- 장점
- 조립 비용 절감 효과: 시스템 조명과 작업장 조명의 전원은 연결 케이블을 통해서 신속하고 안전하게 공급됨
- 위상 측 위상 정격 충격 내전압
- 4000V AC
- 정격 절연 전압
- 400V AC
- 조립 설명서
- 개별적으로 구성한 케이블에는 커넥터 2507.200을 사용해야 함
- 정격 작동 전압
- 230V ~ 400V
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.179 kg
- 총 무게
- 0.197 kg
- 관세 번호
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Connection element, with circuit braker, 10 A