- 주문 번호:
- SZ 2500470
- 버전
- 연결 케이블 포함
- 제품 설명
- LED 시스템 조명을 시간을 절약하여 간단하게 연결하기 위한 용도.
- 색상
- 검정색
- 제공 범위
- 조립 부품
- 단면적
- 0.75 mm²
- 길이
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- 표준
- 전원 공급 케이블: CYJV2
- 도어 열림 감지 스위치: NKCR
- 치수
- 폭: 31 mm
높이: 78 mm
깊이: 30 mm
길이: 800 mm - 전기적 연결
- 2.5 A
- 정격 작동 전압
- 230V (AC)
- 24V(DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.1 kg
- 총 무게
- 0.11 kg
- 관세 번호
- 85365019
- EAN
- 4028177809154
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 제품 설명
- SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black, UL
- 문서화
- Safety instructions
- 사용 설명서
- 데이터 시트
- Graphics