- 주문 번호:
- PK 9548000
- 제품 설명
- 개별적인 내부 설치용.
- 재료
- 2.5mm 멜라민 페놀 코팅 라미네이트지
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 장착 플레이트
고정용 태핑 스크루 - 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 150 mm x 150 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: PK
폭: = 182 mm
높이: = 180 mm - 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.91 kg
- 총 무게
- 1.07 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
- PK Mounting plate, WH: 150x150 mm