장착 플레이트 PK용

주문 번호: PK 9550000

개별적인 내부 설치용.

주문 번호:
PK 9550000
제품 설명
개별적인 내부 설치용.
재료
2.5mm 멜라민 페놀 코팅 라미네이트지
색상
RAL 7035
제공 범위
장착 플레이트
고정용 태핑 스크루
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
331 mm x 220 mm
적합한:
인클로저 유형: PK
폭: = 360 mm
높이: = 254 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.2 kg
총 무게
1.251 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177140134
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
제품 설명
PK Mounting plate, WH: 331x220 mm