속판 깊이 조절 브래킷 KS용

주문 번호: KS 1481000

자유롭게 조절 가능 이러한 방법으로 마운팅 플레이트 대신 레일 시스템도 설치할 수 있습니다.

주문 번호:
KS 1481000
제품 설명
자유롭게 조절 가능. 이러한 방식으로 마운팅 플레이트 대신 다른 레일 시스템도 설치할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: KS
깊이: ≤ 200 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.32 kg
총 무게
0.344 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177007154
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
KS Mounting plate adjustment bracket, for KS, for D: ? 200 mm
문서화
Info sheet