마운팅 플레이트용 가로 버팀대 VX, TS, VX SE용

주문 번호: VX 4333180

진동을 멈출 수 있도록 수평 강성률을 더 높여 주거나 폭이 넓은 장착 플레이트를 추가로 안정시킬 수 있음. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있음.

주문 번호:
VX 4333180
제품 설명
진동을 멈출 수 있도록 수평 강성률을 더 높여 주거나 폭이 넓은 마운팅 플레이트를 안정시킬 수 있습니다. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있습니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
섹션 2개
클램핑 섹션 4개
M10 x 16mm 그러브 스크류 4개
품목 번호 관련 참고 사항:
그 밖의 폭과 관련된 사항은 문의 요망.
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
폭: = 1,800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
7.414 kg
총 무게
7.804 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
29.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177099135
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
장착 플레이트용 VX 횡단 버팀대, TS, SE 전용, 너비(W): 1800mm