서포트 스트립 VX, TS, VX SE, TP, AX용

주문 번호: TS 4596000

케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.

주문 번호:
TS 4596000
제품 설명
케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
기술 사양
25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
길이
490 mm
도어 폭으로 적합
600 mm
설치 옵션 VX
In door width 600 mm
VX SE 설치 옵션
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
설치 옵션 AX
도어 폭 600mm, 잠금 도어에 3점식 잠금 시스템
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션
인클로저 너비 500mm
인클로저 높이 600mm
AX 플라스틱 설치 옵션
In door width 600 mm
AX 3피스 설치 옵션
인클로저 깊이 673mm 또는 패널부 너비
설치 옵션 PC
In door width 600 mm
설치 옵션 IW
In door width 600 mm
설치 옵션 TS
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸
베이스/주추 깊이 600mm, 내부 육각 원형 스크루 M6 및 너트 M6와 함께 사용
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX 플라스틱
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
폭/깊이: 500 mm
적합한:
베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
포장 단위
20 개
순 중량
4.06 kg
총 무게
5.1 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
23.32 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 내부 장착 레벨용: W/D: 500mm, 도어 폭: 600mm, L: 490mm
설명
PCF-declaration
문서화
Info sheet
데이터 시트
상세 기술 내역