- 주문 번호:
- TS 4598000
- 제품 설명
- 케이블 덕트, 케이블 도관 홀더, 접촉 보호 커버, 도어 장치, 케이블 고정장치의 간편한 고정을 위한 용도.
- 기술 사양
- 25mm 피치 패턴의 Ø 4.5mm 천공
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 690 mm
- 도어 폭으로 적합
- 800 mm
- 설치 옵션 VX
- In door width 800 mm
- VX SE 설치 옵션
- In door width 800 mm
- 설치 옵션 AX
- 도어 폭 800mm, 잠금 도어에 3점식 잠금 시스템
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- AX 플라스틱 설치 옵션
- In door width 800 mm
- 설치 옵션 PC
- In door width 800 mm
- 설치 옵션 TS
- In door width 800 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX 플라스틱
- 포장 단위
- 20 개
- 순 중량
- 6.78 kg
- 총 무게
- 7.225 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 32.59 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177103801
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
TS 서포트 스트립, TS, VX SE, TP용, 도어 폭: 800mm, L: 690mm