이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2019. 1. 15.
- 주문 번호:
- TS 8800380
- 제품 설명
- 다음과의 호환성을 위해: PS 천공 레일 23 x 23mm, PS 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 73mm, PS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 스크루 포함
- 설치 옵션
- 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부 폭에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
높이: = 1,800 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 3.724 kg
- 총 무게
- 3.924 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- TS Adaptor rail, for PS compatibility, for H: 1800 mm