PS 마운팅 섀시 23 x 73mm TS, VX SE용

주문 번호: SZ 4378000

콤비 브래킷 PS를 이용해 수평 및 수직 TS 인클로저 섹션에 조립하기 위해 사용

주문 번호:
SZ 4378000
재료
강판
표면 처리
아연도금
길이
1,095 mm
설치 옵션
서포트 브래킷 TS를 통해 직접 그리고 서포트 브래킷 PS와 결합된 PS 호환용 어댑터 레일을 이용하여 수직 인클로저 섹션에 설치
서포트 브래킷 PS를 이용하여 수평 인클로저 섹션에 직접 설치
적합한:
인클로저 유형: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,200 mm
포장 단위
4 개
순 중량
4.636 kg
총 무게
4.834 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177100039
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
SZ TS punched section without mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for WHD: 1200 mm, L: 1095 mm
데이터 시트
상세 기술 내역