- 주문 번호:
- SZ 4382000
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 895 mm
- 설치 옵션
- 서포트 브래킷 TS를 통해 직접 그리고 서포트 브래킷 PS와 결합된 PS 호환용 어댑터 레일을 이용하여 수직 인클로저 섹션에 설치
- 서포트 브래킷 PS를 이용하여 수평 인클로저 섹션에 직접 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,000 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 3.812 kg
- 총 무게
- 3.86 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177100114
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ TS punched section without mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for WHD: 1000 mm, L: 895 mm