- 주문 번호:
- DK 7100000
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 890 mm
- 설치 옵션
- 수평 인클로저 섹션에 설치
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 1,000 mm
깊이: 1,000 mm - 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 4.422 kg
- 총 무게
- 4.623 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501