- 주문 번호:
- DK 7102000
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 길이
- 1,090 mm
- 설치 옵션
- 수평 인클로저 섹션에 설치
- VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 적합한:
- 인클로저 유형: DK-TS
폭: 1,200 mm
깊이: 1,200 mm - 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 5.058 kg
- 총 무게
- 5.322 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177124622
- ECLASS 8.0
- 27400501