베이스 구성 레일 TP용

주문 번호: CM 5001370

기계 작업 없이 주어진 볼트로 인클로저 깊이에 조립하기 위한 용도. 2 측면에 시스템 드릴 구멍 있음. 추가 조립 옵션을 가능하게 합니다.

주문 번호:
CM 5001370
제품 설명
기계 작업 없이 주어진 볼트로 인클로저 깊이에 조립하기 위한 용도. 2 측면에 시스템 드릴 구멍 있음. 추가 조립 옵션을 가능하게 합니다.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TP
깊이: = 400 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.075 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
4.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177620599
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
CM 베이스 구성 레일, TP용, 깊이: 400mm
문서화
Info sheet